(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave inglesa ancha delgada y ligera Eco Wide

Llave inglesa ancha delgada y ligera Eco Wide
  • Descuento por volumen

Llave ancha ajustable delgada y liviana con una amplia apertura.
[Características]
· 20% o más de cabeza compacta sin proyección.
· Amplia apertura, rango de uso de más de una clase con el mismo tamaño.
· La parte de la punta es delgada y el peso del cuerpo principal está diseñado para ser liviano.
· Ambos lados tienen la misma fuerza de sujeción.
[Solicitud]
· Ideal para el reemplazo de equipos de grifos, trabajos de reparación y trabajos complicados de tuberías de gas/aire acondicionado.
· Puede ser ampliamente utilizado para trabajos en lugares elevados de sitios de construcción y materiales electrónicos, etc.
· Se pueden utilizar como diversas herramientas de mantenimiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HY-42G

Número de Parte
HY-42G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de apertura(mm) 12~46 Longitud total(mm) 316 Masa(g) 685
Conjunto / artículo individual Objeto unico tipo de producto Con agarre de vinilo Material Cr-V
Grosor de la cabeza en la punta(mm) 9 Grosor de la cabeza en la base(mm) 17.5 Diámetro exterior de la cabeza A(mm) 84
Mango de espesor(mm) 9.2 Par de garantía(N▪m) 864.4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HY-42G de la serie Llave inglesa ancha delgada y ligera Eco Wide.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico