(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave exacta delgada (doblada)

Llave exacta delgada (doblada)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se puede utilizar como llave de boca.
· Tipo curvado con punta fina, ángulo de punta 20°.
· Sin tambaleo, no daña la contraparte a apretar.
[Solicitud]
· Ideal para trabajos de fijación y desmontaje de pernos y tuercas finos.
· Se puede utilizar en una amplia gama de campos, incluidos equipos de precisión, piezas electrónicas, relacionados con el automóvil, etc.
· Conveniente para trabajos de fijación de tuercas de doble uso, como instalación de letreros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HT-200B

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Apertura máxima(mm)24Longitud total(mm)216
Masa(g)235Conjunto / artículo individualObjeto unico
tipo de productoCon escalaMaterialCr-V
Grosor de la cabeza en la punta(mm)4.5Grosor de la cabeza en la base(mm)13
Diámetro exterior de la cabeza A(mm)57.5Mango de espesor(mm)8
Longitud del área delgada(mm)220Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm)220×83
Mostrar más
Par de garantía(N▪m)137.3SuplementoÁngulo de la punta 20 °
Mostrar menos
Número de Parte
HT-200B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Apertura máxima(mm) 24 Longitud total(mm) 216 Masa(g) 235
Conjunto / artículo individual Objeto unico tipo de producto Con escala Material Cr-V
Grosor de la cabeza en la punta(mm) 4.5 Grosor de la cabeza en la base(mm) 13 Diámetro exterior de la cabeza A(mm) 57.5
Mango de espesor(mm) 8 Longitud del área delgada(mm) 220 Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 220×83
Par de garantía(N▪m) 137.3 Suplemento Ángulo de la punta 20 °

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HT-200B de la serie Llave exacta delgada (doblada).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico