(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador de llave de repuesto de garra para equipos agrícolas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CKR-174

Número de Parte
CKR-174
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Adaptador Longitud total(mm) 35 Artículo único / conjunto Objeto unico
Ángulo de inserción(mm) 12.7 Peso(g) 55 Material Cr-V
Características Insertar la llave de cambio de garras desde el lado de 19 mm permite usar el zócalo en un ángulo de inserción de 12.7 mm. Conexión y desconexión de un toque de la toma con el botón. El enchufe conectado está firmemente fijo. La llave de cambio de garras está disponible para modelos que no pueden usar 17 mm, 19 mm. Dimensiones de montaje(mm) 90×55

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CKR-174 de la serie Adaptador de llave de repuesto de garra para equipos agrícolas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico