(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Correa de prevención de caídas para taladro eléctrico (con correa)

Correa de prevención de caídas para taladro eléctrico (con correa)
  • Descuento por volumen

Toma de taladro eléctrico con función de prevención de caídas (correa incluida).
[Características]
· El anillo de plástico no se oxida y mantiene una rotación suave.
· La correa de prevención de caídas está hecha de material duradero y es compatible con herramientas eléctricas de cualquier fabricante.
· La profundidad de la pieza del casquillo es de 45 mm. Encaja perfectamente en varios tornillos.
· Un casquillo profundo diseñado para evitar que las tuercas dobles giren rápidamente y evitar que las tuercas caigan.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados.
· El casquillo tiene una superficie de 6 puntos que no dañará los pernos ni las tuercas.
[Solicitud]
· Ideal para trabajos en alturas donde la rotura del vástago puede provocar riesgos.
· Adecuado para lugares controlados donde no se deben perder piezas de enchufe, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ERB-17S

Número de Parte
ERB-17S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (taladro eléctrico) Dimensión lateral opuesta(mm) 17 Longitud total(mm) 95
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico tipo de producto Enchufe de prevención de caídas (incluye correa)
Profundidad del zócalo(mm) 45 Material SCM435 Peso(g) 112
Diámetro exterior del zócalo(mm) 23.5 Profundidad Hexagonal(mm) 30 Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 165×73
Par de garantía(N▪m) 75 Características Equipado con una correa para evitar caídas y una toma de seguridad que evita caídas incluso si se rompe el vástago hexagonal. Cuenta con una excelente durabilidad con un tipo de ajuste a presión de vástago largo que es resistente a la rotura (admite 7.2 V, 14.4 V y 18 V). El anillo de resina mantiene una rotación suave sin oxidación. La correa de prevención de caídas es compatible con herramientas eléctricas de todos los fabricantes y está hecha de materiales duraderos. El zócalo es de tipo hexagonal que no daña las esquinas de los pernos y tuercas. Tiene un zócalo profundo que puede manejar la fijación rápida de doble tuerca y está diseñado para evitar que la tuerca se caiga.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ERB-17S de la serie Correa de prevención de caídas para taladro eléctrico (con correa).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico