(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Todos los enchufes de tornillo para taladro eléctrico

Todos los enchufes de tornillo para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

Puntas de vaso totalmente roscadas para taladro eléctrico ideales para fijar y quitar pernos de suspensión, conos de plástico y montar y desmontar encofrados.
[Características]
· Las roscas de los tornillos no se dañan ya que las secciones de rosca se agarran sin interferir con el extremo de todos los tornillos.
· Tres rodillos (rodillos) en el interior agarran automáticamente las secciones de rosca y todos los tornillos se pueden atornillar rápidamente.
· Las piezas (consumibles: rodillos) dentro de los casquillos son reemplazables.
· Los vástagos hexagonales son de 6,35 mm y se pueden conectar rápidamente a destornilladores de impacto para su uso.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados.
[Solicitud]
· Para fijar y quitar todos los tornillos, como pernos de suspensión y conos de plástico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZNS-M12

Número de Parte
ZNS-M12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (taladro eléctrico) Longitud total(mm) 65 Dimensiones del eje(mm) 6.35
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Diámetro de hilo aplicable M12 Profundidad del zócalo(mm) 26
Material SCM435 Peso(g) 135 Diámetro exterior del zócalo(mm) 27.9
Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 117×35 Par de garantía(N▪m) 75 Características Los 3 rodillos internos sujetan automáticamente la sección del tornillo, lo que permite atornillar todos los tornillos rápidamente. Se pueden reemplazar las piezas internas del receptáculo (consumible: rodillo). La sección del vástago hexagonal es de 6.35 mm y se puede conectar rápidamente a un destornillador de impacto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZNS-M12 de la serie Todos los enchufes de tornillo para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico