(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalo ligero para taladro eléctrico

Zócalo ligero para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

Toma de tipo ultralarga que se puede accionar desde abajo sin necesidad de andamio.
[Características]
· La profundidad del casquillo es muy larga, por lo que la tuerca colocada en un lugar profundo se puede girar fácilmente. Y es posible trabajar en un lugar alto o girar la tuerca en un lugar profundo.
· Superficie de 12 puntos fácil de usar que se ajusta a un perno de manera fácil e instantánea.
· La pieza del casquillo está diseñada poniendo énfasis en la trabajabilidad para que pueda insertarse rápidamente en el perno.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados.
[Solicitud]
· Largo, liviano, requiere sin andamios, ideal para conectar y desconectar diversos accesorios metálicos como materiales eléctricos, materiales de tuberías, ductos, etc.
· ESL-213 es ideal para el apriete de un solo tubo con amarre de forma larga.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ESL-173

Número de Parte
ESL-173
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (taladro eléctrico) Dimensión lateral opuesta(mm) 17 Longitud total(mm) 300
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Profundidad del zócalo(mm) 255
Material SCM435 Peso(g) 190 Diámetro exterior del zócalo(mm) 23.5
Profundidad Hexagonal(mm) 18 Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 350×35 Par de garantía(N▪m) 47
Características El zócalo es muy profundo, lo que le permite girar la tuerca completamente, incluso en lugares elevados y profundos. La parte del zócalo es de un tipo de superficie de 12 puntos que se ajusta rápidamente al perno, lo que mejora la trabajabilidad.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ESL-173 de la serie Zócalo ligero para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico