(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Toma de corriente larga para taladro eléctrico

Toma de corriente larga para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

Para montar pistas de rodadura o soportes de circuito (Soporta D-1 y D-3)

[Características]
· También se puede utilizar para uso manual conectándolo a una llave de tubo de 13 mm.
· La porción hexagonal de 13 mm está equipada con una bola para evitar que se desprenda.
· Utiliza materiales cuidadosamente seleccionados fabricados en Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ECS-17L

Número de Parte
ECS-17L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (taladro eléctrico) Dimensión lateral opuesta(mm) 17 Longitud total(mm) 120
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Profundidad del zócalo(mm) 75
Material SCM435 Peso(g) 85 Diámetro exterior del zócalo(mm) 23.5
Profundidad Hexagonal(mm) 9 Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 172×35 Par de garantía(N▪m) 47
Características Se puede usar manualmente uniéndolo a vidrios de 13 mm, etc. La porción hexagonal de 13 mm está equipada con un orificio para evitar el desprendimiento.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ECS-17L de la serie Toma de corriente larga para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico