(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Enchufe universal para taladro eléctrico

Enchufe universal para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

Vaso universal para llaves de cabeza flexible y taladros eléctricos para facilitar el trabajo en espacios reducidos.
[Características]
· Adecuado para trabajar incluso en lugares estrechos como esquinas con un cabezal flexible en un ángulo de 30°.
· La parte del casquillo es de tipo superficie hexagonal que no daña las esquinas de pernos y tuercas.
· Un casquillo profundo diseñado para evitar que las tuercas dobles giren rápidamente y evitar que las tuercas caigan.
· La profundidad de la pieza del casquillo es de 40 mm. Encaja perfectamente en varios tornillos.
· El vástago hexagonal (parte macho) y el cuerpo principal (parte hembra) se pueden pedir como piezas.
[Solicitud]
· Para trabajos de montaje y desmontaje en obras o obras de construcción con espacios reducidos.
· Ideal para fijar y quitar todo tipo de tornillos y tuercas industriales de pared, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EUS-24

Número de Parte
EUS-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (taladro eléctrico) Dimensión lateral opuesta(mm) 24 Longitud total(mm) 115
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Tipo universal: ángulo de flexión 30° Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Profundidad del zócalo(mm) 40 Material SCM435 Peso(g) 175
Diámetro exterior del zócalo(mm) 32.8 Profundidad Hexagonal(mm) 20 Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 167×35
Par de garantía(N▪m) 75 Características La parte del zócalo es de un tipo de superficie hexagonal que no daña las esquinas de los pernos y tuercas. Tiene un diseño de zócalo profundo que considera la fijación rápida de la tuerca doble y la caída de las tuercas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EUS-24 de la serie Enchufe universal para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico