(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta universal tipo L para taladro eléctrico

Junta universal tipo L para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

Punta de vaso para apretar tornillos, evitando obstáculos con la cabeza del destornillador de impacto.
[Características]
· Puede usarse con un cabezal flexible en un ángulo de 30 o en un estado fijo (ángulo recto).
· Puede usarse para apretar tornillos con la cabeza del destornillador de impacto evitando obstáculos.
· En estado fijo (ángulo recto), también se puede utilizar como barra de extensión.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados.
[Solicitud]
· Ideal para ambientes de trabajo cerca de una pared o en un espacio reducido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EUN-635L

Número de Parte
EUN-635L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Otro Ángulo de inserción(mm) 6.35 Longitud total(mm) 114.5
Tipo universal: ángulo de flexión 30° Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Material SCM435
Peso(g) 110 Diámetro exterior del cuerpo principal(mm) 20 Longitud del cuerpo principal(mm) 85
Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 167×35 Par de garantía(N▪m) 47 Características El ángulo de giro de 30 ° y el estado fijo (perpendicular) se pueden usar por separado. Tiene suficiente durabilidad para transmitir golpes de impacto a un destornillador conectado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EUN-635L de la serie Junta universal tipo L para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico