(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Junta universal para taladro eléctrico

Junta universal para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

Ideal para trabajos de ajuste de tornillos cerca de esquinas

[Características]
· El ángulo máximo de giro gira 30°.
· Tiene la durabilidad para transferir el impacto a la broca adjunta.
· El vástago hexagonal (macho) y la unidad principal (hembra) se pueden pedir de forma especial como accesorios.
· Utiliza materiales cuidadosamente seleccionados fabricados en Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EUN-635

Número de Parte
EUN-635
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Otro Ángulo de inserción(mm) 6.35 Longitud total(mm) 100
Tipo universal: ángulo de flexión 30° Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Material SCM435
Peso(g) 90 Diámetro exterior del cuerpo principal(mm) 20 Longitud del cuerpo principal(mm) 70
Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 152×35 Par de garantía(N▪m) 47 Características Tiene la durabilidad de transferir el golpe de impacto a la broca del controlador adjunto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EUN-635 de la serie Junta universal para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico