(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de enchufe de impacto universal para taladro eléctrico

Adaptador de enchufe de impacto universal para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

Adaptador de vaso de impacto universal para taladros eléctricos, ideal para trabajar en un lugar cercano a la pared o en un espacio estrecho.
[Características]
· Con un orificio para conectar el pasador adjunto para conectar de forma segura el casquillo de impacto.
· EUA-4P (tipo 12,7 mm) tiene un vástago hexagonal de tipo ajustado a presión y destaca por su resistencia contra la rotura del eje.
· La parte del vástago hexagonal es de 6,35 mm y se puede conectar rápidamente a un destornillador de impacto para su uso.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados.
· Tipo O-ring y pinned.
[Solicitud]
· Puede utilizar vasos para impacto fabricados por varios fabricantes montándolos a un destornillador de impacto, etc.
· Al tener un cabezal de máxima flexión en un ángulo de 30°, es ideal para entornos de trabajo como un área cercana a la pared o espacios reducidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EUA-4P

Número de Parte
EUA-4P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Adaptador Enchufe Bit Ángulo de inserción(mm) 12.7 Longitud total(mm) 85.5
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Tipo universal: ángulo de flexión 30° Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Material SCM435 Peso(g) 120 Diámetro exterior del cuerpo principal(mm) 23
Longitud del cuerpo principal(mm) 59 Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 137×35 Par de garantía(N▪m) 75
Características Para conectar de manera segura el casquillo de impacto, se incluye un orificio para acoplar con el pasador accesorio. En la EUA-4P (tipo de 12,7 mm), la parte del eje hexagonal es de tipo prensado con una excelente resistencia a la rotura.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EUA-4P de la serie Adaptador de enchufe de impacto universal para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico