(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una broca de vaso profundo diseñada para evitar que las tuercas dobles giren rápidamente y evitar que las tuercas se caigan.
[Características]
· El vástago hexagonal es del tipo de ajuste a presión y resistente a la torsión y la rotura (compatible con 18 V).
· La parte del casquillo es de tipo superficie hexagonal que no daña las esquinas de pernos y tuercas.
· Un casquillo profundo diseñado para evitar que las tuercas dobles giren rápidamente y evitar que las tuercas caigan.
· Tipo ultralargo con una profundidad de cada casquillo de 100 mm (EDS-14L o menos) y 110 mm (EDS-17L o más).
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados.
[Solicitud]
· Ideal para trabajos de montaje y desmontaje de herrajes de construcción y herrajes de encofrado.
· Ideal para fijar y quitar pernos y tuercas de diversos equipos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EDS-10L
Modelo del Producto | Punta de vaso (taladro eléctrico) | Dimensión lateral opuesta(mm) | 10 | Longitud total(mm) | 143 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones del eje(mm) | 6.35 | Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico | Profundidad del zócalo(mm) | 100 |
Material | SCM435 | Peso(g) | 85 | Diámetro exterior del zócalo(mm) | 14.5 |
Profundidad Hexagonal(mm) | 15 | Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) | 195×35 | Par de garantía(N▪m) | 75 |
Características | La parte del vástago hexagonal es de tipo ajustado a presión, por lo que es resistente a la torsión o rotura (compatible con 7.2 V, 14.4 V, 18 V). El zócalo es un tipo de superficie hexagonal que evita daños en las esquinas de los pernos / tuercas. El zócalo profundo está diseñado para rotaciones rápidas y para evitar la caída de tuercas. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EDS-10L de la serie Enchufe tipo largo para taladro eléctrico.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente