(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador de enchufe de impacto para taladro eléctrico

Adaptador de enchufe de impacto para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

Un adaptador que pueda utilizar vasos de impacto de cada fabricante con un destornillador de impacto, etc.
[Características]
· Con un orificio para conectar el pasador adjunto para conectar de forma segura el casquillo de impacto.
· El vástago hexagonal es del tipo ajuste a presión y tiene una excelente resistencia a la rotura del eje.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados, lo que garantiza un nivel de seguridad y tranquilidad exclusivo de los productos fabricados íntegramente en Japón.
· Tipo O-ring y pinned.
[Solicitud]
· Se puede utilizar el casquillo de impacto de cada fabricante, que se fija al destornillador de impacto, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FNA-4D

Número de Parte
FNA-4D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Adaptador Enchufe Bit Ángulo de inserción(mm) 12.7 Longitud total(mm) 61
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Material SCM435
Peso(g) 50 Diámetro exterior del cuerpo principal(mm) 16 Longitud del cuerpo principal(mm) 34
Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 113×35 Par de garantía(N▪m) 75 Características Para conectar de manera segura el casquillo de impacto, se incluye un orificio para acoplar con el pasador accesorio. La parte del eje hexagonal es del tipo de ajuste a presión con una excelente resistencia a la rotura.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FNA-4D de la serie Adaptador de enchufe de impacto para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico