(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Adaptador de abrazadera universal para andamios / andamios Alpha (α) para taladro eléctrico

Adaptador de abrazadera universal para andamios / andamios Alpha (α) para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

[Características]
· Trabajar también es muy fácil en las esquinas y junto a las paredes.
· Ángulo de giro de 30°, pieza de casquillo de 46 mm.
· El doble de mitigación de tensiones de torsión y durabilidad en comparación con el modelo convencional.
· Apto para herramientas eléctricas de alta potencia (144 V /18 V).
· Ideal para la instalación de andamios suspendidos utilizados en la reparación de viaductos, puentes, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EUS-17SX

Número de Parte
EUS-17SX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (taladro eléctrico) Ángulo de inserción(mm) 17 Longitud total(mm) 107
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Tipo universal: ángulo de flexión 30° Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Profundidad del zócalo(mm) 25 Material SCM435 Peso(g) 135
Diámetro exterior del zócalo(mm) 23.5 Profundidad Hexagonal(mm) 12 Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 159×35
Par de garantía(N▪m) 75 Características El zócalo es un tipo de superficie de 12 puntos. Es adecuado para herramientas eléctricas con gran potencia (14,4 V, 18 V).

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EUS-17SX de la serie Adaptador de abrazadera universal para andamios / andamios Alpha (α) para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico