(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de enchufe universal Alpha (α) para taladro eléctrico

Adaptador de enchufe universal Alpha (α) para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

Adaptador de enchufe universal que es duradero, antirotura del eje y reduce la tensión de torsión.
[Características]
· Posibilidad de moverse sin problemas.
· Con extremo esférico para conectar de forma segura casquillos para llaves de tubo.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados, lo que garantiza un nivel de seguridad y tranquilidad exclusivo de los productos fabricados íntegramente en Japón.
· Se puede utilizar el casquillo de impacto de cada fabricante, que se fija al destornillador de impacto, etc.
· Tipo tope de bola.
[Solicitud]
· Ideal para modelos de herramientas eléctricas de alta potencia (18 V).
· Es fácil colocar y quitar pernos y tuercas en la esquina o en un lugar cercano a las paredes.
· Al tener un ángulo de giro máximo de 30°, es ideal para entornos de trabajo como lugares cerca de la pared o lugares estrechos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EUA-4DX

Número de Parte
EUA-4DX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Adaptador Enchufe Bit Ángulo de inserción(mm) 12.7 Longitud total(mm) 92.5
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Tipo universal: ángulo de flexión 30° Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Material SCM435 Peso(g) 115 Diámetro exterior del cuerpo principal(mm) 23
Longitud del cuerpo principal(mm) 65.5 Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 145×35 Par de garantía(N▪m) 75
Características Los ejes son resistentes a la rotura. (Compatible con 7.2 V, 14.4 V, 18 V) Las tapas de resina de elastómero están codificadas por colores, por lo que puede encontrar el tamaño que desea de un vistazo. Todos los tamaños de zócalo se pueden usar con un taladro eléctrico.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EUA-4DX de la serie Adaptador de enchufe universal Alpha (α) para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico