(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Enchufe largo tipo alfa (α) para taladro eléctrico

Enchufe largo tipo alfa (α) para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

Toma de tipo largo para taladros eléctricos que reduce la tensión de torsión, mejora la durabilidad y es compatible con modelos de 18 V.
[Características]
· La parte del vástago hexagonal es de 6,35 mm y se puede conectar rápidamente al destornillador de impacto para su uso.
· La clasificación de colores por tamaño mediante resina elastomérica permite a los usuarios localizar el color a primera vista.
· La parte del casquillo es de tipo superficie hexagonal que no daña las esquinas de pernos y tuercas.
· Un casquillo profundo diseñado para evitar que las tuercas dobles giren rápidamente y evitar que las tuercas caigan.
· Longitud de casquillo muy larga de 110 mm.
[Solicitud]
· Apto para modelos de herramientas eléctricas de alta potencia (14,4 V, 18 V).
· Ideal para el montaje o desmontaje de herrajes de construcción, herrajes de encofrado, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EDX-17L

Número de Parte
EDX-17L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (taladro eléctrico) Dimensión lateral opuesta(mm) 17 Longitud total(mm) 160
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Profundidad del zócalo(mm) 110
Material SCM435 Peso(g) 145 Diámetro exterior del zócalo(mm) 23.5
Profundidad Hexagonal(mm) 30 Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 212×35 Par de garantía(N▪m) 75
Características Los ejes son resistentes a la rotura. (Compatible con 7.2 V, 14.4 V, 18 V) Tienen el doble de relajación de tensión torsional y durabilidad. Las tapas de resina de elastómero están codificadas por colores por tamaño, por lo que puede encontrar el tamaño que desea de un vistazo. La parte del zócalo es un tipo de superficie de 6 lados que no dañará los ángulos de los pernos y tuercas. Las tomas profundas pueden girar rápidamente las tuercas dobles y ayudan a evitar que se caigan las tuercas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EDX-17L de la serie Enchufe largo tipo alfa (α) para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico