(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de enchufe de impacto Alpha (α) para taladro eléctrico

Adaptador de enchufe de impacto Alpha (α) para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

[Características]
· Resistente a la rotura del eje. (Compatible con 7,2 V, 14,4 V y 18 V).
· El doble de mitigación de tensiones de torsión y durabilidad.
· Las tapas de resina de elastómero codificadas por colores permiten la identificación del tamaño de un vistazo.
· Para conectar con seguridad el vaso de impacto, se incluye un orificio para el pasador accesorio para acoplarlo.
· Utiliza materiales cuidadosamente seleccionados fabricados en Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FNA-4DX

Número de Parte
FNA-4DX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Adaptador Enchufe Bit Ángulo de inserción(mm) 12.7 Longitud total(mm) 68
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Material SCM435
Peso(g) 60 Diámetro exterior del cuerpo principal(mm) 18 Longitud del cuerpo principal(mm) 41
Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 120×35 Par de garantía(N▪m) 75 Características Los ejes son resistentes a la rotura. (Compatible con 7.2 V, 14.4 V, 18 V) Las tapas de resina de elastómero están codificadas por colores, por lo que puede encontrar el tamaño que desea de un vistazo. Debido a que se pueden conectar de manera segura a los enchufes de impacto, están equipados con un orificio para conectar el pasador de fijación.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FNA-4DX de la serie Adaptador de enchufe de impacto Alpha (α) para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico