(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Iron Kan Latch

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PRW-4LK

Número de Parte
PRW-4LK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave multifunción Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 165 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10×12×13×14 Artículo único / conjunto Objeto unico
Diámetro externo(mm) Pequeño: 24 / grande: 28 Par de garantía(N▪m) Porción de 10 mm: 47,1; Porción de 12 mm: 82,4; Porción de 13 mm: 94,1; Porción de 14 mm: 129,4 Peso(g) 200
Material SUS420J2/Cr-V Especificaciones Superficie de 12 lados Características La parte del zócalo es larga y se puede usar con 4 tamaños (10, 12, 13 y 14 mm). Para ahorrar peso y facilitar el agarre, el cuerpo principal contiene plástico reforzado. La placa del cuerpo principal está hecha de acero inoxidable con alta resistencia y durabilidad. El número de engranajes es 18 y el trinquete opera a 20 °. La parte principal de la placa del cuerpo tiene un orificio de ø3.5 para un cable de seguridad.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PRW-4LK de la serie Iron Kan Latch.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico