(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave de trinquete ultra larga

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RM-27X32SL

Número de Parte
RM-27X32SL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 415 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 27×32 Artículo único / conjunto Objeto unico
Diámetro exterior del zócalo(mm) Pequeño: 36.5 / grande: 43 Par de garantía(N▪m) Pequeño: 478.6, grande: 576.6 Peso(g) 1400
Material Cr-V Especificaciones Superficie de 12 lados Características Uno de los enchufes es particularmente largo. El cuerpo principal y las garras se han forjado para una resistencia sobresaliente. La cabeza ha sido sometida a rellenos de agujeros para mantener una conducción suave con trinquete. Hay un orificio de ø4,5 mm para el cable de seguridad. La superficie del cuerpo ha sido recubierta con un catión resistente a la corrosión.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RM-27X32SL de la serie Llave de trinquete ultra larga.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico