(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una llave de trinquete corta y compacta con una longitud total de 180 mm. Modelo breve y práctico utilizable para diversas aplicaciones.
[Características]
· Cabezal compacto un 15% más pequeño que los productos convencionales.
· La mordaza de dos etapas permite un accionamiento fino del trinquete. El número de dientes es 30 (12° alimentación).
· Tiene cabezal compacto para facilitar el giro y es moleteado.
· Al cabezal se le incrustan orificios durante el mecanizado para mantener un accionamiento suave del trinquete.
· Hay un orificio de ⌀4,5 (diámetro 4,5 mm) para cables de seguridad.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados.
· Alineador de orificios para pernos de curva gruesa para un fácil agarre.
[Solicitud]
· Ideal para la construcción de andamios, encofrados, entornos complicados de tuberías y montaje de equipos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RM-17X19CS
Modelo | Desplazamiento unipolar | Mecanismo de trinquete | Disponible | Cabeza oscilante (flexible) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 180 | Tamaño de ancho de dos lados(mm) | 17×19 | Artículo único / conjunto | Objeto unico |
Diámetro exterior del zócalo(mm) | Pequeño: 23.5 / grande: 28.5 | Par de garantía(N▪m) | Pequeño: 225.5, grande: 269.7 | Peso(g) | 265 |
Material | S55C/Cr-V | Especificaciones | Superficie de 12 lados | Características | Con una longitud total de 180 mm, la más pequeña de la industria, del tamaño de la palma. Un cabezal compacto un 15% más pequeño en comparación con los productos existentes. Usando dientes de 2 pasos, por un minuto 12 ° fuerza de trinquete. En el lado del zócalo de 21 mm hay un moleteado con una función de giro rápido. Por supuesto, el cuerpo principal y las cavidades de los dientes son productos forjados y tienen una resistencia superior. Mientras se formaba, la cabeza se había aplicado con un relleno de espacio, lo que permite mantener una fuerza de accionamiento de trinquete suave. Hay un lugar con un orificio de ø4,5 mm para un cable de seguridad. La superficie está acabada con un encantador revestimiento blanco. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RM-17X19CS de la serie Gacha corta (llave de trinquete corta compacta).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente