(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave de soporte de lavado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SMW-1032
SMW-3050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de apertura
(mm)
Longitud total
(mm)
Masa
(g)
tipo de producto Diámetro exterior de la cabeza A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~32297-472 (3 etapas)600-57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30~50307-482 (3 etapas)660Tipo ancho81

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto / artículo individual Objeto unico Material S55C Espesor de la cabeza(mm) 14
Espesor del cuerpo(mm) 14 a 16 Longitud del mango en T(mm) 110 Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 360×130
Par de garantía(N▪m) 100 Suplemento Ángulo de giro 180 ° / Trinquete de conducción 30 ° / Lado del mango con hexagonal (13 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico