(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Alicates de punta larga cónica (con resorte)

Alicates de punta larga cónica (con resorte)
  • Descuento por volumen

[Características]
· La forma de punta larga y fina es 5 mm más larga que la de los alicates de punta larga convencionales.
· Todo el cuerpo es delgado, lo que lo hace 30 g más liviano que los alicates de punta larga convencionales.
· El endurecimiento por inducción proporciona un alto nitidez durante un largo período de tiempo.
· Se utiliza acero especial para herramientas para proporcionar una durabilidad y resistencia a la corrosión excepcionales.
· Se incluye una empuñadura de vinilo que es suave para las manos.
· Incluye muelle para que el trabajo continuo no canse.
· El resorte es reemplazable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NRA-150

Número de Parte
NRA-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 164
Primavera Disponible Capacidad de corte de alambre de hierro(mmø) 1.5 Conjunto / artículo individual Objeto unico
Material KA70 Forma de la punta Forma delgada y larga / dentada Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 90 Ancho de la cabeza(mm) 14 Longitud de la cabeza(mm) 57
Espesor de la cabeza(mm) 8 Ancho de la punta(mm) 1.8-2.4 Espesor de la punta(mm) 1.4-1.8
Ancho de agarre(mm) 50 Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 220×70 Explicación suplementaria El resorte es reemplazable.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NRA-150 de la serie Alicates de punta larga cónica (con resorte).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico