(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango de trinquete extensible giratorio

Mango de trinquete extensible giratorio
  • Descuento por volumen

Mango de trinquete aplicable para cualquier ocasión.
[Características]
· Tipo compacto y flexible, compatible con alto torque.
· Con mango telescópico y cabezal basculante.
· Se aplica moleteado para un giro rápido.
· La eficiencia del trabajo se mejora aún más sin co-rotación.
· El trinquete funciona con un movimiento del mango de 5° debido a la estructura de 72 dientes.
· La dirección de alimentación se cambia girando la tapa de conmutación.
· Tipo compacto y flexible, compatible con alto torque, utilizado para el mantenimiento de automóviles.
[Solicitud]
· Utilizado para trabajos de mantenimiento y montaje de equipos de máquinas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SR-3

Número de Parte
SR-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Longitud total (talla L)(mm) 140~190 Peso(g) 255
Par de garantía(N▪m) 140 Características Con moleteado de giro rápido Material Cr-V

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SR-3 de la serie Mango de trinquete extensible giratorio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico