(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Combinación de trinquete giratorio de cabeza

Combinación de trinquete giratorio de cabeza
  • Descuento por volumen

Llave acodada con trinquete de cabeza flexible con un ángulo de alimentación de 5 grados.
[Características]
· El trinquete se acciona con un ángulo de avance fino de 5° con 72 engranajes.
· El ángulo de giro se puede ajustar libremente en un rango de 180°.
· El trinquete es lo suficientemente fuerte como para apretarlo completamente.
· Las direcciones de apriete y aflojamiento se pueden identificar por colores.
· Tipo de superficie de 12 puntos que no daña pernos y tuercas.
· Anillo amarillo que permite entender fácilmente la dirección de alimentación. 17/18/19/21/24 mm son las dimensiones de los orificios para el cordón de seguridad.
[Solicitud]
· Ideal para fijación y desmontaje de pernos y tuercas en diversas industrias como maquinaria, equipos, tuberías y construcción.
· Ampliamente utilizable como piezas electrónicas y herramientas de mantenimiento de vehículos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FRC-24

Número de Parte
FRC-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Longitud total(mm) 310 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 24 Artículo único / conjunto Objeto unico
Ancho de la boca(mm) Llave: 52 / Trinquete: 47 Par de garantía(N▪m) Llave: 320, Trinquete: 471 Peso(g) 555
Material Cr-V Características Hay 72 dientes de engranaje y el trinquete se acciona con un pequeño ángulo de alimentación de 5 °. La cabeza oscila en un ángulo de 180 ° y se puede ajustar libremente. El trinquete es lo suficientemente fuerte como para usarse para el apriete final. La dirección de apriete y aflojamiento está codificada por colores. El tipo de doble superficie hexagonal no daña los pernos y las tuercas. Un anillo amarillo indica claramente la dirección de alimentación.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FRC-24 de la serie Combinación de trinquete giratorio de cabeza.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico