(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo cónico no dentado que no raya los objetos agarrados
[Características]
· La estructura de triple capa evita que se produzca juego incluso después de un uso firme.
· La punta doblada está a 45° fácil de operar.
· La parte de la empuñadura que entra en contacto con la mano del usuario está procesada con un elastómero suave.
· El orificio en la parte de agarre permite el uso de un cordón anticaídas.
· La parte del resorte adopta una ballesta que es muy duradera y tiene fuerza de retroceso ajustable
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NR3-150
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates de punta larga | Longitud total(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Primavera | Disponible | Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) | 1.2 | Conjunto / artículo individual | Objeto unico |
Material | S58C | Rendimiento de corte(mm) | Alambre blando: ø0.8 | Forma de la punta | Tipo de punta larga fina |
Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Peso(g) | 90 | Ancho de la cabeza(mm) | 12 |
Longitud de la cabeza(mm) | 56.5 | Espesor de la cabeza(mm) | 7 | Ancho de la punta(mm) | 2.5 |
Espesor de la punta(mm) | 1.5 | Ancho de agarre(mm) | 52 | Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) | 205×70 |
Explicación suplementaria | El orificio en la parte de agarre permite su uso con un cable de prevención de caídas. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NR3-150 de la serie Alicate de punta larga cónica de tres piezas.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente