(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicate de punta larga doblada de tres piezas

Alicate de punta larga doblada de tres piezas
  • Descuento por volumen

Ángulo de punta de 45° conveniente para trabajo de escritorio

[Características]
· La estructura de triple capa evita que se produzca juego incluso después de un uso firme.
· La punta es de tipo delgado y largo.
· La parte de la empuñadura que entra en contacto con la mano del usuario está procesada con un elastómero suave.
· El orificio en la parte de agarre permite el uso de un cordón anticaídas.
· La parte del resorte adopta una ballesta que es muy duradera y tiene fuerza de retroceso ajustable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RB3-150

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

categoria de productoAlicatesTipo de alicateAlicates de punta larga
Longitud total(mm)150PrimaveraDisponible
Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø)1.2Conjunto / artículo individualObjeto unico
MaterialS58CRendimiento de corte(mm)Alambre blando: ø0.8
Forma de la punta45 ° Tipo de ventilación / con muescaCuerpo principal: opciónCuerpo principal
Peso(g)90Ancho de la cabeza(mm)12
Mostrar más
Longitud de la cabeza(mm)53.5Espesor de la cabeza(mm)7
Ancho de la punta(mm)2.5Longitud de la punta(mm)1.5
Ancho de agarre(mm)52Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm)205×70
Explicación suplementariaEl orificio en la parte de agarre permite su uso con un cable de prevención de caídas. - -
Mostrar menos
Número de Parte
RB3-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 150
Primavera Disponible Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) 1.2 Conjunto / artículo individual Objeto unico
Material S58C Rendimiento de corte(mm) Alambre blando: ø0.8 Forma de la punta 45 ° Tipo de ventilación / con muesca
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 90 Ancho de la cabeza(mm) 12
Longitud de la cabeza(mm) 53.5 Espesor de la cabeza(mm) 7 Ancho de la punta(mm) 2.5
Longitud de la punta(mm) 1.5 Ancho de agarre(mm) 52 Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 205×70
Explicación suplementaria El orificio en la parte de agarre permite su uso con un cable de prevención de caídas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RB3-150 de la serie Alicate de punta larga doblada de tres piezas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico