(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ND3-120
categoria de producto | Pinzas | Modelo | Pinzas |
---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 120 | Primavera | Disponible |
Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) | 1 | Capacidad de corte de alambre(mmø) | 1.25 |
Conjunto / artículo individual | Objeto unico | Material | S58C |
Forma de la punta | Plano / 37 °, con ángulo | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal |
Peso(g) | 80 | Ancho de la cabeza(mm) | 12 |
Mostrar más | |||
Espesor de la cabeza(mm) | 10.8 | Longitud de la hoja(mm) | 17 |
Ancho de agarre(mm) | 52 | Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) | 205×70 |
Explicación suplementaria | Orificio de extracción ø1.2; El área de agarre tiene un orificio que también se puede usar para el cable de protección contra caídas. | - | - |
Mostrar menos |
categoria de producto | Pinzas | Modelo | Pinzas | Longitud total(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Primavera | Disponible | Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) | 1 | Capacidad de corte de alambre(mmø) | 1.25 |
Conjunto / artículo individual | Objeto unico | Material | S58C | Forma de la punta | Plano / 37 °, con ángulo |
Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Peso(g) | 80 | Ancho de la cabeza(mm) | 12 |
Espesor de la cabeza(mm) | 10.8 | Longitud de la hoja(mm) | 17 | Ancho de agarre(mm) | 52 |
Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) | 205×70 | Explicación suplementaria | Orificio de extracción ø1.2; El área de agarre tiene un orificio que también se puede usar para el cable de protección contra caídas. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ND3-120 de la serie Pinza diagonal de tres piezas.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente