(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicate de plomo ultra fino de tres piezas

Alicate de plomo ultra fino de tres piezas
  • Descuento por volumen

La punta se puede utilizar para triturar y doblar.

[Características]
· La estructura de triple capa evita que se produzca juego incluso después de un uso firme.
· El filo tiene una forma corta y esbelta.
· La parte de la empuñadura que entra en contacto con la mano del usuario está procesada con un elastómero suave.
· El orificio en la parte de agarre permite el uso de un cordón anticaídas.
· La parte del resorte adopta una ballesta que es muy duradera y tiene fuerza de retroceso ajustable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NL3-130

Número de Parte
NL3-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de plomo Longitud total(mm) 130
Primavera Disponible Conjunto / artículo individual Objeto unico Material S58C
Forma de la punta Forma corta y delgada Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 80
Ancho de la cabeza(mm) 11 Longitud de la cabeza(mm) 30.5 Espesor de la cabeza(mm) 7
Ancho de la punta(mm) 1.4 Espesor de la punta(mm) 1 Ancho de agarre(mm) 52
Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 205×70 Explicación suplementaria El orificio en la parte de agarre permite su uso con un cable de prevención de caídas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NL3-130 de la serie Alicate de plomo ultra fino de tres piezas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico