(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se pueden perforar agujeros mientras la broca Phillips todavía está colocada
[Características]
· Con la broca Phillips acoplada, se pueden acoplar y desacoplar taladros con un solo toque.
· El lado de la broca es blanco (tipo candado) y el otro lado es de un color diferente (tipo deslizante).
· El color se puede elegir entre 3 colores, y se pueden utilizar según la talla y la marca.
· Tipo liviano que no genera preocupaciones sobre el peso incluso durante el trabajo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EBJ-R
Modelo del Producto | Otro | Longitud total(mm) | 54 | Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico |
---|---|---|---|---|---|
Rango de operación(mm) | Taladro piloto de eje hexagonal, taladro de trabajo de hierro (hasta 6 mm de diámetro) | Material | Color de diapositiva: Aleación de aluminio, Otro: Hierro | Color | Rojo |
Peso(g) | 38 | Diámetro exterior del lado de la broca(ø mm) | 15.8 | Diámetro exterior del lado del taladro(ø mm) | 15.6 |
Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) | 103×50 | Características | Con la broca Phillips conectada, los taladros se pueden conectar y desconectar con un solo toque. El lado de la broca es blanco (tipo de bloqueo) y el otro lado tiene un color diferente (tipo de diapositiva). |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EBJ-R de la serie Junta de broca de acción única (rojo).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente