(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Cabezales de torque - tipo trinquete, RH

Cabezales de torque - tipo trinquete, RH
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cabezal de repuesto
· Dirección de carga: Izquierda y derecha
· Tipo de cabezal de repuesto: cabeza de trinquete
· Opción de cuerpo principal: Opción
· Accesorio: Manual de instrucciones

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RH4-22TH

Número de Parte
RH4-22TH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cabeza de repuesto Ángulo de inserción(mm) 12.7 Tipo de cabeza de repuesto Cabeza de trinquete
Longitud total(mm) 118 Dirección de carga Izquierda derecha Ancho de la cabeza(mm) 34
Cuerpo principal: opción Opción Llave de torque aplicable Tipo de cabeza reemplazable - Tipo digital: DT340-22BN Espesor de la cabeza(mm) 20
Longitud efectiva de la cabeza(mm) 100 Conector parte diámetro interior(ø/mm) 22 Masa(g) 300
Accesorio Manual de instrucciones Suplemento Dientes del engranaje: 72 / ángulo de accionamiento del trinquete: 5 °. Dado que la dirección de accionamiento se puede cambiar, también se puede utilizar para apretar los tornillos izquierdos teniendo en cuenta la dirección de inserción en el mango de par preestablecido.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RH4-22TH de la serie Cabezales de torque - tipo trinquete, RH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico