(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave de torque digital tipo trinquete

Llave de torque digital tipo trinquete
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se pueden medir tanto la dirección derecha como la dirección izquierda.
· Precisión del par: En el sentido de las agujas del reloj (derecha) ±2% / en el sentido contrario a las agujas del reloj (izquierda) ±3%.
· Función de evaluación de pasa/falla: Con ajuste de ±1% a ±9% habilitada la función OFF.
· La retroiluminación de la pantalla LCD permite confirmar visualmente los valores medidos incluso en lugares oscuros.
· Es posible registrar los valores de par medidos (en modo de retención de picos). Hasta 50 registros.
· Alerta al usuario con luz LED y sonido cuando se alcanza el valor de torsión deseado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DRH340-22BN

Número de Parte
DRH340-22BN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Tipo digital Rango de ajuste de torque(Nm) 17~340 Ángulo de inserción(mm) 12.7
Escala minima(Nm) 0.1 Longitud total(mm) 677 Dirección de carga Izquierda derecha
Precisión de par(±%) CCW (izquierda): 3 / CW (derecha): 2 Ancho de la cabeza(mm) 34 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Espesor de la cabeza(mm) 37 Longitud efectiva de la cabeza(mm) 100 Longitud efectiva(mm) 582.3
Diámetro exterior del conector(ø/mm) 22 Masa(g) 1460 Accesorio Estuche dedicado / Baterías (2 piezas) / Certificado de calibración / Manual del usuario
Suplemento Cabezal tipo trinquete: Número de engranajes: 72 / ángulo de accionamiento del trinquete: 5 °. Función de juicio de aprobación / reprobación: configurable entre ± 1 y ± 9% (con función OFF). El valor de par medido (en modo de orificio máximo) se puede registrar (hasta 50 registros).

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DRH340-22BN de la serie Llave de torque digital tipo trinquete.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico