(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Spinner de trinquete

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SH-4

Número de Parte
SH-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 336 Peso(g) 600
Par de garantía(N▪m) 539.4 Características Número de dientes 36, el trinquete funciona a 10 ° Material Cr-V

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SH-4 de la serie Spinner de trinquete.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico