(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave combinada de trinquete

Llave combinada de trinquete
  • Descuento por volumen

La llave de boca y el trinquete mejoran la eficiencia del trabajo.
[Características]
· El trinquete se acciona con un ángulo de avance fino de 5° con 72 engranajes.
· El componente del trinquete es lo suficientemente fuerte como para usarse en el ajuste final.
· Se puede distinguir la dirección de apriete/aflojamiento.
· Tipo de superficie de 12 puntos que no daña pernos y tuercas.
· 17/19/21/22/24 mm son las dimensiones de los orificios para el cordón de seguridad.
· Anillo amarillo que permite entender fácilmente la dirección de avance.
[Solicitud]
· Ideal para fijación y desmontaje de pernos y tuercas en diversas industrias como maquinaria, equipos, tuberías y construcción, y para componentes electrónicos y herramientas de mantenimiento de vehículos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RCW-24

Número de Parte
RCW-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 310 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 24 Artículo único / conjunto Objeto unico
Ancho de la boca(mm) Llave: 52 / Trinquete: 47.5 Par de garantía(N▪m) Llave: 320, Trinquete: 471 Peso(g) 480
Material Cr-V Características Hay 72 dientes de engranaje y el trinquete se acciona con un pequeño ángulo de alimentación de 5 °. El trinquete es lo suficientemente fuerte como para usarse para el apriete final. La dirección de apriete y aflojamiento está codificada por colores. El tipo de doble superficie hexagonal no daña los pernos y las tuercas. Un anillo amarillo indica claramente la dirección de alimentación.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RCW-24 de la serie Llave combinada de trinquete.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico