(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Cabeza de torsión tipo trinquete tipo N

Cabeza de torsión tipo trinquete tipo N
  • Descuento por volumen

[Características]
· Presentamos un cabezal de torsión de alta resistencia capaz de soportar entornos de trabajo como sitios de ingeniería civil donde está expuesto a la entrada de materias extrañas y golpes contra obstáculos. Es adecuado para trabajos al aire libre, como suministros de agua, construcción o energía eléctrica.
· Puede utilizarse para una amplia gama de automóviles, máquinas y equipos.
· La gran abertura en la parte de cambio de mandíbula facilita la eliminación de cualquier materia extraña que entre para un mantenimiento sencillo.
· El trabajo de apriete temporal se puede realizar solo con el cabezal de torsión, pero instalarlo en un mango de torsión permite un apriete de torsión de alta eficiencia.
· Tanto el cuerpo como la garra están forjados para una excelente durabilidad.
· La mordida de la mandíbula tiene 2 crestas para una excelente capacidad de carga.
· Con 24 dientes de engranaje, el ángulo de accionamiento del trinquete es de 15°.
· Cabeza redonda y compacta.
· Dado que la dirección de accionamiento se puede cambiar, también se puede utilizar para apretar roscas izquierdas teniendo en cuenta la dirección de inserción en el mango de torsión preestablecido. Asegúrese de que la dirección de apriete del cabezal coincida con la flecha de la unidad principal antes de aplicar la carga.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RH4N-18TH

Número de Parte
RH4N-18TH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cabeza de repuesto Ángulo de inserción(mm) 12.7 Tipo de cabeza de repuesto Cabeza de trinquete
Longitud total(mm) 100 Dirección de carga Izquierda derecha Ancho de la cabeza(mm) 41
Cuerpo principal: opción Opción Llave de torque aplicable Tipo de preajuste: T-180NT, Tipo digital de cabeza intercambiable: DT-200-18BN Espesor de la cabeza(mm) 33.7
Longitud efectiva de la cabeza(mm) 80 Conector parte diámetro interior(ø/mm) 18 Masa(g) 340
Accesorio Manual de instrucciones Suplemento Dientes de engranaje: 24 / ángulo de accionamiento del trinquete: 15 °. Dado que la dirección de accionamiento se puede cambiar, también se puede utilizar para apretar los tornillos izquierdos teniendo en cuenta la dirección de inserción en el mango de par preestablecido.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RH4N-18TH de la serie Cabeza de torsión tipo trinquete tipo N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico