(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Alicates de punta fina tipo S (con resorte)

Alicates de punta fina tipo S (con resorte)
  • Descuento por volumen

Alicates combinados para agarrar y cortar con precisión.
[Características]
· El endurecimiento por inducción mantiene una buena nitidez.
· Fabricado en acero especial para herramientas para una alta durabilidad.
· La punta fina proporciona trabajabilidad en espacios estrechos.
· Con empuñadura rígida de fácil sujeción.
· El resorte permite un trabajo continuo sin causar fatiga.
· El resorte es reemplazable.
[Solicitud]
· Adecuado para montaje, reparación y desmontaje de trabajos eléctricos débiles, incluyendo incluso mantenimiento y reparación de automóviles y maquinaria.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RA-125S

Número de Parte
RA-125S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 140
Primavera Disponible Capacidad de corte de alambre de hierro(mmø) 1.5 Conjunto / artículo individual Objeto unico
Material KA70 Forma de la punta Alargado Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 100 Ancho de la cabeza(mm) 15 Longitud de la cabeza(mm) 43
Espesor de la cabeza(mm) 9 Ancho de la punta(mm) 2.5-4 Espesor de la punta(mm) 1.8-2.8
Ancho de agarre(mm) 47 Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 185×70 Explicación suplementaria El resorte es reemplazable.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RA-125S de la serie Alicates de punta fina tipo S (con resorte).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico