(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates Con Punta Larga - Con mango amarillo.

Alicates Con Punta Larga - Con mango amarillo.
  • Descuento por volumen

Alicates combinados para agarrar y cortar con precisión.
[Características]
· El endurecimiento por inducción mantiene una buena nitidez.
· Fabricado en acero especial para herramientas para una alta durabilidad.
· La punta fina proporciona trabajabilidad en espacios estrechos.
· Con empuñadura rígida de fácil sujeción.
[Solicitud]
· Ideal para trabajos de montaje, reparación y desmontaje de productos de bajo consumo eléctrico, etc.
· Adecuado para mantenimiento y reparación de automóviles y maquinaria, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RA-150

Número de Parte
RA-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 161
Capacidad de corte de alambre de hierro(mmø) 1.5 Conjunto / artículo individual Objeto unico Material KA70
Forma de la punta Delgado y largo / dentado Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 120
Ancho de la cabeza(mm) 17 Longitud de la cabeza(mm) 50 Espesor de la cabeza(mm) 10
Ancho de la punta(mm) 2.5-4 Espesor de la punta(mm) 1.8-3 Ancho de agarre(mm) 48
Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 220×70

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RA-150 de la serie Alicates Con Punta Larga - Con mango amarillo..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico