(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Embrague RA (Llave de trinquete de placa larga de 4 tamaños)

Embrague RA (Llave de trinquete de placa larga de 4 tamaños)
  • Descuento por volumen

[Características]
· La parte del casquillo es larga y permite utilizar 1 unidad con 4 tamaños (8, 10, 12 y 13 mm).
· Se ha hecho más ligero para facilitar el agarre, ya que se utiliza plástico reforzado en el cuerpo.
· La sección de placa del cuerpo está hecha de acero inoxidable resistente y duradero.
· Con 18 dientes de engranaje, el ángulo de accionamiento del trinquete es de 20°.
· Lo suficientemente fuerte como para apretar los accesorios de soporte del camino eléctrico, etc.
· La sección de placa del cuerpo tiene un orificio de ⌀3,5 para el cordón de seguridad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PRW-3L

Número de Parte
PRW-3L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave multifunción Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 146 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 8×10×12×13 Artículo único / conjunto Objeto unico
Diámetro externo(mm) Pequeño: 22 / grande: 28 Par de garantía(N▪m) 8 mm Parte: 23.5, 10 mm Parte: 47.1, 12 mm Parte: 82.4, 13 mm Parte: 94.1 Peso(g) 185
Material SUS420J2/Cr-V Especificaciones Superficie de 12 lados Características La parte del zócalo es larga y se puede utilizar con 4 tamaños (8, 10, 12 y 13 mm). Para ahorrar peso y facilitar el agarre, el cuerpo principal contiene plástico reforzado. La placa del cuerpo principal está hecha de acero inoxidable con alta resistencia y durabilidad. El número de engranajes es 18 y el trinquete funciona a 20 °. Tiene una resistencia más que suficiente para la instalación de soportes de cableado eléctrico. La parte principal de la placa del cuerpo tiene un orificio de ø3.5 para un cable de seguridad.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PRW-3L de la serie Embrague RA (Llave de trinquete de placa larga de 4 tamaños).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico