(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Liner Wrench (en forma de lanza) Milímetro

Liner Wrench (en forma de lanza) Milímetro
  • Descuento por volumen

Llave de revestimiento delgada y liviana fabricada en acero especial que proporciona una fuerza de sujeción efectiva.
[Características]
· Este producto es liviano y delgado y produce una fuerza de sujeción superior.
· Las cabezas tienen forma de lanza delgada.
[Solicitud]
· Ideal para fijar y quitar pernos y tuercas en diversas industrias como maquinaria, equipos, tuberías y construcción, etc.
· Ampliamente utilizable como componentes electrónicos y herramientas de mantenimiento de vehículos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L-24X27

Número de Parte
L-24X27
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 244 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 24×27 Artículo único / conjunto Objeto unico
Diámetro externo(mm) Pequeño: 51 / grande: 57.5 Par de garantía(N▪m) Pequeño: 319, grande: 412 Peso(g) 295
Material Cr-V Características Tipo ligero y delgado que tiene una fuerza de apriete extremadamente efectiva. La cabeza tiene un perfil delgado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L-24X27 de la serie Liner Wrench (en forma de lanza) Milímetro.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico