(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Llave dinamométrica digital (Números de pieza)

Llave dinamométrica digital
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se pueden medir tanto la dirección derecha como la dirección izquierda.
· Precisión del par: En el sentido de las agujas del reloj (derecha) ±2% / en el sentido contrario a las agujas del reloj (izquierda) ±3%.
· Función de evaluación de pasa/falla: Con ajuste de ±1% a ±9% habilitada la función OFF.
· La retroiluminación de la pantalla LCD permite confirmar visualmente los valores medidos incluso en lugares oscuros.
· Es posible registrar hasta 50 valores de par medidos (en modo de retención de picos).
· Alerta al usuario con luz LED y sonido cuando se alcanza el valor de torsión deseado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DH030-10BN

Número de Parte
DH030-10BN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Tipo digital Rango de ajuste de torque(Nm) 6~30 Escala minima(Nm) 0.01
Longitud total(mm) 243 Dirección de carga Izquierda derecha Precisión de par(±%) CCW (izquierda): 4 / CW (derecha): 3
Ancho de la cabeza(mm) 46 Ancho de apertura de boca(mm) 0-20 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Espesor de la cabeza(mm) T1:6/T2:10 Longitud efectiva de la cabeza(mm) 50 Longitud efectiva(mm) 178
Diámetro exterior del conector(ø/mm) 10 Tamaño de la caja(mm) 61.5×310×120 Masa(g) 382
Accesorio Estuche dedicado / Baterías (2 piezas) / Destornillador (DH030-10BN, DH-060-12BN, solo DH085-15BN) / Certificado de calibración / Manual del usuario Suplemento Determinación de la función de éxito o falla: se puede configurar dentro de ± 1 a ± 9% (con la función OFF). Se puede registrar el valor de par observado (durante el modo de orificio máximo) (hasta 50 registros).

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DH030-10BN de la serie Llave dinamométrica digital.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico