(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Juego de llaves dinamométricas de trinquete digital

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DS340-22BN

Número de Parte
DS340-22BN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Tipo digital Rango de ajuste de torque(Nm) 17~340 Ángulo de inserción(mm) 12.7
Escala minima(Nm) 0.1 Dirección de carga Izquierda derecha Precisión de par(±%) Llave dinamométrica mono: izquierda 4 / derecha 3, llave dinamométrica de trinquete: izquierda 3, derecha 2
Ancho de apertura de boca(mm) 17-49 Establecer contenido Mango: DT340-22BN / Tipo de mono: HY49-22TH / Tipo de trinquete: RH4-22TH Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Longitud efectiva de la cabeza(mm) 100 Longitud efectiva(mm) 582.3 Diámetro exterior del conector(ø/mm) 22
Tamaño de la caja(mm) 61.5×678×120 Accesorio Estuche dedicado / Baterías (2 piezas) / Certificado de calibración / Manual del usuario

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DS340-22BN de la serie Juego de llaves dinamométricas de trinquete digital.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico