(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pinzas de plástico (viene con resorte), hoja plana

Pinzas de plástico (viene con resorte), hoja plana
  • Descuento por volumen

Cortacables para plástico con borde de corte recto.
[Características]
· El grosor de la hoja se adelgaza y el borde cortado es afilado y hermoso.
· La hoja es de tipo plano con un borde de corte recto.
· PLN-125 dispone de un tope para ayudar en la apertura y cierre de las empuñaduras.
· Con empuñaduras rígidas para un fácil agarre.
· El resorte permite un trabajo continuo sin causar fatiga. El resorte es reemplazable.
[Solicitud]
· Para corte de puertas de piezas de plástico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PLN-150

Número de Parte
PLN-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Modelo Pinzas Longitud total(mm) 165
Primavera Disponible Capacidad de corte de plástico(mmø) 8 Conjunto / artículo individual Objeto unico
Material KA70 Forma de la punta Espada plana Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 160 Ancho de la cabeza(mm) 20 Espesor de la cabeza(mm) 11
Longitud de la hoja(mm) 23 Ancho de agarre(mm) 50 Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 220×70
Explicación suplementaria El resorte es reemplazable.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PLN-150 de la serie Pinzas de plástico (viene con resorte), hoja plana.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico