(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Picky (Mini alicates de punta larga de acero inoxidable) 115 mm

Picky (Mini alicates de punta larga de acero inoxidable) 115 mm
  • Descuento por volumen

[Características]
· Fabricado en acero inoxidable, es resistente a la oxidación y tiene una excelente resistencia al desgaste.
· La holgura se puede ajustar con precisión con un destornillador de punta plana.
· Incluye función de cortador además de punta de agarre.
· Incluye muelle para que el trabajo continuo no canse.
· El resorte es reemplazable.
· Empuñadura moldeada de fácil agarre y adecuada para trabajo continuo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PK-115

Número de Parte
PK-115
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 130
Primavera Disponible Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) 0.18-1.6 Conjunto / artículo individual Objeto unico
Material DSRIK6 Forma de la punta Serrado Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 50 Ancho de la cabeza(mm) 14 Espesor de la cabeza(mm) 6
Longitud de la punta(mm) 35 Ancho de agarre(mm) 48 Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 180×70
Explicación suplementaria La holgura se puede ajustar con precisión con un destornillador plano, y el resorte se puede reemplazar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PK-115 de la serie Picky (Mini alicates de punta larga de acero inoxidable) 115 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico