(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Juego de punzonado manual

Juego de punzonado manual
  • Descuento por volumen

[Características]
· Todo el cuerpo está forjado y tratado térmicamente para lograr un cuerpo resistente que no se deforma.
· Permite una perforación limpia sin perforar ni crear rebabas secundarias en chapa, cuero, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PU-105

Número de Parte
PU-105
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo portátil de apertura simple Establecer contenido(Puntos) 11
Color de la caja Otro Masa(g) 2050 Material Cuerpo principal: acero al carbono para estructuras mecánicas (S55C) / Punzón y matriz: acero al carbono para estructuras mecánicas (SKS2)
Dimensiones nominales(mm) 250 Capacidad de perforación: común a cada diámetro de agujero(mm) En caso de 1 placa de hierro: 1.6, En caso de 2 placas de hierro: 1.2 + 0.8 Explicación suplementaria Puede hacer agujeros en placas de acero inoxidable de un grosor de hasta 1,0 mm.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PU-105 de la serie Juego de punzonado manual.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico