(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Alicates de tornillo

Alicates de tornillo
  • Descuento por volumen

Alicates universales que se pueden utilizar como llaves ajustables, alicates, tornillo de banco, etc.
[Características]
· Alicates multifunción que combinan las operaciones de agarre, fijación, torneado y corte.
· La fuerza del pellizco se puede ajustar con los tornillos del mango.
[Solicitud]
· Conveniente como herramienta de sujeción para fijación temporal y fijación en todas las situaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VP-250

Número de Parte
VP-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates Longitud total(mm) 230
Primavera Disponible Conjunto / artículo individual Objeto unico Material Cr-Mo
Apertura máxima(mm) 40 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 520
Longitud de la cabeza(mm) 66 Espesor de la cabeza(mm) 10.8 Ancho de la manija(mm) 47
Par de garantía(N▪m) 141 Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 295×90 Explicación suplementaria La intensidad de sujeción se puede ajustar mediante el tornillo en la parte de agarre.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VP-250 de la serie Alicates de tornillo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico