(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas de punta de aguja

Pinzas de punta de aguja
  • Descuento por volumen

Acero inoxidable, cortaalambres y alicates combinados.
[Características]
· Fabricado en acero inoxidable, destaca por su resistencia al óxido y a la abrasión.
· El aflojamiento se puede ajustar con un destornillador plano.
· La porción de punta tiene forma semicircular, larga y estrecha.
· El producto incluye un resorte reemplazable con un agarre moldeado fácil de sostener, lo que reduce la fatiga involucrada con el trabajo continuo.
· La N al final del número de producto muestra que tiene una punta dentada.
[Solicitud]
· Ideal para creación y reparación de trabajos de hobby y complementos.
· Puede usarse para ensamblar componentes electrónicos y para equipos médicos.
· Para trabajos de precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NN-100

Número de Parte
NN-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates Longitud total(mm) 130
Primavera Disponible Conjunto / artículo individual Objeto unico Material SUS420J2
Forma de la punta Tipo medio redondo y tipo alargado Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 54
Ancho de la cabeza(mm) 11 Espesor de la cabeza(mm) 6 Ancho de la punta(mm) 1.2
Espesor de la punta(mm) 0.6 Longitud de la punta(mm) 35 Ancho de agarre(mm) 48
Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 180×65 Explicación suplementaria La holgura se puede ajustar con precisión con un destornillador plano, y el resorte se puede reemplazar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NN-100 de la serie Pinzas de punta de aguja.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico