(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave trampa (llave de motor de aluminio de tipo vertical)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TMW-1665

Número de Parte
TMW-1665
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de apertura(mm) 16~68 Longitud total(mm) 242 Masa(g) 245
Conjunto / artículo individual Objeto unico Material Aleación de aluminio Grosor de la cabeza en la punta(mm) 9.6
Grosor de la cabeza en la base(mm) 17 Diámetro exterior de la cabeza A(mm) 114 Mango de espesor(mm) 12
Profundidad de la boca(mm) 44 Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 290×120 Par de garantía(N▪m) 235
Suplemento 15 ° forma vertical

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TMW-1665 de la serie Llave trampa (llave de motor de aluminio de tipo vertical).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico