(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Enchufe de superficie profunda

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DS-436

Número de Parte
DS-436
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 36 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Longitud total (talla L)(mm) 77 Peso(g) 484 Características Tipo de orificio profundo realizado teniendo en cuenta el giro rápido de las tuercas dobles y la prevención de la caída de las tuercas
Material Acero de aleación especial

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DS-436 de la serie Enchufe de superficie profunda.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico