(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave de motor vertical

Llave de motor vertical
  • Descuento por volumen

Llave delgada y ancha, ideal para accesorios de tuberías de polietileno.
[Características]
· Dado que tanto el cuerpo principal como la mandíbula superior son productos forjados, son resistentes y tienen una excelente capacidad de carga y durabilidad.
· El producto tiene una forma vertical de 15° y mejora el rendimiento en trabajos de tuberías en pozos de excavación, etc., con una amplia gama de usos.
· La boca es delgada con un espesor de aproximadamente 10 mm, e ideal para apretar accesorios de tubería sin alterar la tubería.
· También puedes girar objetos de gran diámetro que no podrías sostener con una llave ajustable.
· El TMW-250 puede girar el sifón de drenaje hacia el costado de la boca. El mango del TMW-400 permite aplicar carga fácilmente.
[Solicitud]
· Ideal para apretar tuercas de gran diámetro para trabajos de tuberías. Puede apretar accesorios y válvulas de 2" (designación nominal 50).
· Puede utilizar una llave trampa de aluminio para trabajos con fuerza insuficiente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TMW-400

Número de Parte
TMW-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de apertura(mm) 35~84 Longitud total(mm) 403 Masa(g) 1260
Conjunto / artículo individual Objeto unico Material S55C Grosor de la cabeza en la punta(mm) 9.8
Grosor de la cabeza en la base(mm) 20.4 Mango de espesor(mm) 19 Profundidad de la boca(mm) 62.6
Par de garantía(N▪m) 490 Suplemento 15 ° forma vertical

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TMW-400 de la serie Llave de motor vertical.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico