(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Aluminio vertical pireno ancho

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPW-1550-65

Número de Parte
TPW-1550-65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de apertura(mm) 15A~65A(φ20~82) Longitud total(mm) 350 Masa(g) 1100
Conjunto / artículo individual Objeto unico Material Aleación de aluminio / Cr-V Espesor en la punta(mm) 21
Espesor en la raíz(mm) 28 Mango de espesor(mm) 25

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPW-1550-65 de la serie Aluminio vertical pireno ancho.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico