(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para montar pistas de rodadura (Soportes de soporte de circuito)
[Características]
· La parte del casquillo es larga y permite utilizar 1 unidad con 4 tamaños (12, 13, 14 y 17 mm).
· La pieza del casquillo de 14 x 17 es de tipo deslizante.
· Se ha hecho más ligero para facilitar el agarre, ya que se utiliza plástico reforzado en el cuerpo.
· La sección de placa del cuerpo está hecha de acero inoxidable resistente y duradero.
· Con 18 dientes de engranaje, el ángulo de accionamiento del trinquete es de 20°.
· La sección de placa del cuerpo tiene un orificio de⌀3,5 para el cordón de seguridad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PRW-4L
Modelo | Llave multifunción | Mecanismo de trinquete | Disponible |
---|---|---|---|
Cabeza oscilante (flexible) | NA | Longitud total(mm) | 165 |
Tamaño de ancho de dos lados(mm) | 12×13×14×17 | Artículo único / conjunto | Objeto unico |
Diámetro externo(mm) | Pequeño: 24 / grande: 28 | Par de garantía(N▪m) | Porción de 12 mm: 82.4, Porción de 13 mm: 94.1, Porción de 14 mm: 94.1, Porción de 17 mm: 94.1 |
Peso(g) | 245 | Material | SUS420J2/Cr-V |
Especificaciones | Porción de 17 mm: superficie hexagonal / Otros: superficie doble hexagonal | Características | La porción del zócalo de 14 x 17 es de tipo deslizante. El plástico reforzado se usa para el cuerpo principal para que sea liviano y fácil de sostener. La parte de la placa del cuerpo está hecha de acero inoxidable con alta resistencia y durabilidad. Los 18 engranajes impulsan el trinquete a 20 °. El orificio para el cable de seguridad de ø3.5 está en la parte de la placa del cuerpo. |
Modelo | Llave multifunción | Mecanismo de trinquete | Disponible | Cabeza oscilante (flexible) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 165 | Tamaño de ancho de dos lados(mm) | 12×13×14×17 | Artículo único / conjunto | Objeto unico |
Diámetro externo(mm) | Pequeño: 24 / grande: 28 | Par de garantía(N▪m) | Porción de 12 mm: 82.4, Porción de 13 mm: 94.1, Porción de 14 mm: 94.1, Porción de 17 mm: 94.1 | Peso(g) | 245 |
Material | SUS420J2/Cr-V | Especificaciones | Porción de 17 mm: superficie hexagonal / Otros: superficie doble hexagonal | Características | La porción del zócalo de 14 x 17 es de tipo deslizante. El plástico reforzado se usa para el cuerpo principal para que sea liviano y fácil de sostener. La parte de la placa del cuerpo está hecha de acero inoxidable con alta resistencia y durabilidad. Los 18 engranajes impulsan el trinquete a 20 °. El orificio para el cable de seguridad de ø3.5 está en la parte de la placa del cuerpo. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PRW-4L de la serie Deslice el pestillo.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente